text.skipToContent text.skipToNavigation

S45754-A3-A56

UCAO 4-9 Inlinemuffe für MFT-Spleißkassette  Incl. einer Kassette für 24 x Schrumpfspleißschutz

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
Design
Splitterunterstützung Ja
Bündeladerspeicher Installiert
Schußsicheres Gehäuse Nein
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel Ja
Farbige Kassetten Nein
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette 24
Krimpspleißschutz-Unterstützung Ja
Kundenlogo auf dem Gehäuse Auf Anfrage
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel 2
Verteilerkabeldurchmesser 8 mm  -  13 mm   
Erdungssystem Metrisch
Anzahl an Schrumpf-Spleißschutze pro Kassette 24
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung Ja
主缆扇形端口数 2
主缆椭圆端口数 0
最大熔纤能力 144 熔接
最大盘数 6
熔纤盘类型 MFT
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 12
SplicePak熔接保护器支持
分路器模块 1x32
支持的缆 扁平落线缆
系统 MFT
原装盘 按需
水传感器托盘
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Shipping Width 180 mm
Shipping Depth 125 mm
Suitable for buried, duct and aerial lines
For straight and branching application
Fast and easy access to individual splice trays
Capacity for up to 168 splices
Closure sealing made of re-usable silicone
IP 68