S45754-A3-A59
UCAO 4-9 Inlinemuffe für MFT-Spleißkassette UCAO 4-9 Inlinemuffe, mit mechanischer Dichtung (Band + Silikon)
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Inline |
| Farbige Kassetten | Nein |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 24 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Kundenlogo auf dem Gehäuse | Separat zu bestellen |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 2 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 6 mm bis 21 mm |
| Überlängenspeicher | Installiert |
| Erdungssystem | Metrisch |
| Schrumpfspleissanzahl pro MFT Kassette | 24 |
| Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 24 |
| Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 24 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
| Max. Kassettenanzahl | 7 MFT |
| Maximale Spleißkapazität | 168 Spleiße |
| Maximale Kassettenanzahl | 7 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 4 |
| Dichtungsart | Kompressionsdichtungen |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 168 |
| Spleißkassettentyp | Multifunction Tray (placeholder) |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 12 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Ja |
| Unterstützte Kabeltypen | Figur-8 Anschlusskabel |
| System | Multifunction Tray (placeholder) |
| vorinstallierte Kassetten | Separat zu bestellen |
| Wassersensor-Kassette | Separat zu bestellen |
| Arbeitsumfeld | Mast / Wand / unterirdisch |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungsbreite | 410 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm |
Einsetzbar in Schächten, dirketer Verlegung im Erdreich und in Luftkabelstrecken
Für Verbindungs- und Abzweigkabel
Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette
Für bis zu 168 Spleißen
Wiederverwendbare Silikondichtung
IP 68