S45754-A3-A60
UCAO 4-9 Inlinemuffe für MFT-Spleißkassette UCAO 4-9 Inlinemuffe, mit Banddichtung
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Splitterunterstützung | Ja |
Schußsicheres Gehäuse | Nein |
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
Muffenform | Inline |
Farbige Kassetten | Nein |
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 24 |
Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
Kundenlogo auf dem Gehäuse | Separat zu bestellen |
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 2 |
Verteilerkabeldurchmesser | 6 mm bis 21 mm |
Überlängenspeicher | Installiert |
Erdungssystem | Metrisch |
Schrumpfspleissanzahl pro MFT Kassette | 24 |
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 24 |
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 24 |
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
Max. Kassettenanzahl | 7 MFT |
Maximale Spleißkapazität | 168 Spleiße |
Maximale Kassettenanzahl | 7 |
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 4 |
Dichtungsart | Mastixband |
Größe nach Faser-Spleißkapazität | 144 |
Spleißkassettentyp | Multifunction Tray (placeholder) |
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 12 |
Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Ja |
Unterstützte Kabeltypen | Figur-8 Anschlusskabel |
System | Multifunction Tray (placeholder) |
vorinstallierte Kassetten | Separat zu bestellen |
Wassersensor-Kassette | Separat zu bestellen |
Arbeitsumfeld | Mast / Wand / unterirdisch |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungsbreite | 500 mm |
Verpackungstiefe | 150 mm |
Einsetzbar in Schächten, dirketer Verlegung im Erdreich und in Luftkabelstrecken
Für Verbindungs- und Abzweigkabel
Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette
Für bis zu 168 Spleißen
Wiederverwendbare Silikondichtung
IP 68