UCAO 4-9 Inlinemuffe für MFT-Spleißkassette
Die UCAO Muffe schützt Spleiße an LWL Verbindungs -, Abzweig - und Aufteilungskabeln. Zudem bietet sie eine ausgezeichnete Kabelabfangung und Platz zum Ablegen der Bündelader -Überlängen. Sie kann auf allen gebräuchlichen Kabelmänteln montiert werden und ist für Schacht -, Erd - und Luftkabelmontagen geeignet. Aufgrund ihrer kompakten Bauform eignet sie sich besonders zum Verbinden von Verteilerkabeln mit niedriger bis mittlerer Faserzahl. Die Muffe ist ohne spezielle Werkzeuge zu montieren, lässt sich sehr schnell
und leicht öffnen und wieder verschließen. Dies macht die UCAO MFT zur idealen Muffe für die Verteil -, bzw. Accessebene.
Der Muffenkörper besteht aus zwei witterungsbeständigen
Kunststoff -Halbschalen. Ein dauerelastischer Silikonring dichtet die Halbschalen gegeneinander ab. Das Verschlusssystem besteht aus einem integrierten Scharnier an der einen und fünf Spannklammern aus Edelstahl und Kunststoff an der anderen Seite.
Die Klammern werden von Hand geschlossen und können einfach mit einem Schraubenzieher wieder geöffnet werden. Zum Schutz gegen unbefugten Zugriff kann eine Zugriffsicherung auf den Klammern angebracht werden (Zubehör). Die beiden Kabeleinführungen an jeder Stirnseite der Muffe können Kabel bis zu 21 mm Außendurchmesser aufnehmen.
Die Kabeleinführungen befinden sich zwischen den Verschlusskeilen in der unteren Halbschale. Die Dichtung
zwischen den Kabeln, den Verschlusskeilen und dem Muffenkörper wird mit bewährtem Dichtungsband realisiert. Auf diese Weise ist auch die Installation ungeschnittener Kabel möglich. Alternativ ist eine Muffe mit Verschlusskeilen, die je eine Kabeleinführung mit
Stopfbuchse haben, erhältlich. Diese Einführungen erleichtern
die nachträgliche Montage von Abzweigkabeln erheblich. Der Kabelmantel und die Zentralelemente werden mit Klemmen abgefangen, die in die untere Muffenhalbschale eingerastet werden. Diese Klemmen stellen auch die elektrische Durchverbindung und die externe Erdung her, falls dies erforderlich ist. Nach erfolgter
Montage kann mit Hilfe des optionalen Testsets überprüft
werden ob die Muffe Wasser - und Gasdicht ist.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| S45754-A3-A56 | UCAO 4-9 Universal-Inlinemuffe mit Stopfbuchsen und MFT Spleißkassetten, incl. einer Kassette für 24 x Schrumpfspleißschutz | |
| S45754-A3-A59 | UCAO 4-9 MFT7 mit Stopfbuchsen | |
| S45754-A3-A60 | UCAO 4-9 MFT7 Inlinemuffe |