S46998-A2-A163
UCNCP-Haubenmuffen 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Soporte del divisor | Sí |
| Carcasa a prueba de balas | No |
| Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
| Forma del cierre de empalme | Domo |
| Bandejas coloridas | Bajo demanda |
| Número de empalmes de crimpaje por bandeja | 12 |
| Soporte protector de empalme de crimpaje | Sí |
| Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
| Número de puertas del cable de distribución | 6 |
| Gama de cables de distribución | 12 mm a 25 mm |
| Sistema de almacenamiento de buffer extra | Instalado |
| Sistema de conexión a tierra | Pulgada |
| Número de empalme termorretráctil por bandeja SC | 6 |
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE | 12 |
| Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
| Número de puerta circular del cable principal | 2 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 0 |
| Número máximo de bandejas | 24 SC / 12 SE |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 144 termorretráctil / 288 crimpaje |
| Número máximo de bandejas (SC) | 24 |
| Número máximo de bandejas (SE) | 12 |
| Número de puertos para cable distribución/drop | 2 (1 entrada y 1 salida) 6 cortes |
| Número de bandejas de empalme | 12 |
| Tipo de sellado | Mecánico |
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 144 |
| Tipo de bandeja de empalme | SC/SE |
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 0 |
| Soporte del protector de empalme SplicePak | No |
| Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 |
| Cables soportados | Standard cable, Minicable, Microcable |
| Sistema | MÁX. |
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
| Bandeja del sensor de agua | Bajo demanda |
| Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo |
Informaciones del pedido
| Shipping Width | 635 mm |
| Shipping Depth | 245 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |