S45254-A8-A1
Verzweigungs- und Verbindungsmuffe MHS R Nr.4 Verbindung
Design
| Muffentyp | MHS R |
| Innendurchmesser B | 88 mm |
| Innendurchmesser A | 83 mm |
| Außenlänge E | 843 mm |
| Max. Eingangsdurchmesser | 47 mm |
| Innenlänge C | 649 mm |
| Druckgasüberwachte Netze | Ja |
Abmessungen
| Außendurchmesser | 136 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Zuverlässlich
Diverse Größen und Ausführungen
Einsetzbar in allen erdenklichen Umgebungen: in einer Grube, Rohr etc.
Entspricht CNET Standards, anerkannt in vielen Ländern auf FTZ Basis
Einige Modelle sind innen platiert um elektromagnetischer Induktion zu widerstehen