text.skipToContent text.skipToNavigation

S45254-A8-A4

Verzweigungs- und Verbindungsmuffe  MHS R Nr.4 Abzweig

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Design
Muffentyp MHS R
Innendurchmesser B 88 mm
Innendurchmesser A 83 mm
Außenlänge E 843 mm
Max. Eingangsdurchmesser 47 mm
Innenlänge C 649 mm
Druckgasüberwachte Netze Ja
Abmessungen
Außendurchmesser 136 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Zuverlässlich
Diverse Größen und Ausführungen
Einsetzbar in allen erdenklichen Umgebungen: in einer Grube, Rohr etc.
Entspricht CNET Standards, anerkannt in vielen Ländern auf FTZ Basis
Einige Modelle sind innen platiert um elektromagnetischer Induktion zu widerstehen