S45254-A9-A1
Verzweigungs- und Verbindungsmuffe MHS R Nr.5 Verbinung
Design
| Muffentyp | MHS R |
| Innendurchmesser B | 117 mm |
| Innendurchmesser A | 110 mm |
| Außenlänge E | 781 mm |
| Max. Eingangsdurchmesser | 72 mm |
| Innenlänge C | 535 mm |
| Druckgasüberwachte Netze | Ja |
Abmessungen
| Außendurchmesser | 155 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Zuverlässlich
Diverse Größen und Ausführungen
Einsetzbar in allen erdenklichen Umgebungen: in einer Grube, Rohr etc.
Entspricht CNET Standards, anerkannt in vielen Ländern auf FTZ Basis
Einige Modelle sind innen platiert um elektromagnetischer Induktion zu widerstehen