text.skipToContent text.skipToNavigation

FRECAP Muffe mit MAX Faserführungs-System

E-Mail

Corning´s FRECAP closure is based on a gel–sealing concept. Our closure makes the installation faster, easier and more practical than all other existing systems. The FRECAP has six independent segments of cable entries with a reusable gel–sealing material. A wide range of different cable diameters and cable types can be installed. The MAX system can be used with either single circuit (SC) or single element (SE) trays or a mixture of both, in accordance with the network requirements. Corning recommends the usage of SC trays. One raster unit is required for the SC tray and two are required for the SE tray. Two SC trays can be replaced by one SE tray or vice versa. Additional trays for optical splitters, water sensors or mechanical splices are available. Especially for optical splitters, Corning recommends the usage of colored splice trays. The splice trays provide a complete fiber management system with overlength storage, bending control and the possibility of changing the fiber direction. Splice trays can be equipped with numbered and colored rings providing fast and secure access.


Produkte

Bestellnummer Produktdetails
S46998-A19-A10 FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-20, für bis zu 48 SC Spleißkassetten oder 24 SE Spleißkassetten, mit standard Überlängenspeicher (5x3,6m). Spleißkassetten separat erhältlich. Add to Materials List
S46998-A19-A11 FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-24, für bis zu 72 SC Spleißkassetten oder 36 SE Spleißkassetten, mit standard Überlängenspeicher (6x3,8m). Spleißkassetten separat erhältlich. Add to Materials List
S46998-A19-A12 FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-28, für bis zu 120 SC Spleißkassetten oder 60 SE Spleißkassetten, mit standard Überlängenspeicher (8x4,1m). Spleißkassetten separat erhältlich. Add to Materials List
S46998-A19-A13 FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-20, mit Überlängenspeicher, für bis zu 24 SC Spleißkassetten oder 12 SE Spleißkassetten, mit extra Überlängenspeicher (17x3,6m). Spleißkassetten separat erhältlich. Add to Materials List
S46998-A19-A14 FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-24, mit Überlängenspeicher, für bis zu 36 SC Spleißkassetten oder 18 SE Spleißkassetten, mit extra Überlängenspeicher (24x3,8m). Spleißkassetten separat erhältlich. Add to Materials List
S46998-A19-A15 FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-28, mit Überlängenspeicher, für bis zu 60 SC Spleißkassetten oder 30 SE Spleißkassetten, mit extra Überlängenspeicher (33x 4,1m). Spleißkassetten separat erhältlich. Add to Materials List