text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486855

2178 Spleißverschluss-Zubehör  Kabelzusatz 2181-864-CAK

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486855
Anwendung Carrier Netzwerke 
Einsatzgebiet Innen / Außen
Produkttyp Zubehör
Normen
Flammwidrigkeit Nein
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Standardization
Standard tray supports less inventory and increased cost savings
288 Subunit Compatible
Customer can bring in a 288 fiber subunit to splice with mass or single fusion splicing
Fiber Storage
Trays can be used to store and protect loose tube or ribbon fibers
Optical Device Mounting
Tray contains mounting features for a variety of optical devices such as splitters and connector fields 
Expandable
Trays can be snapped together if needed for better fiber management and pass through
Universal Cable Style Support
Style of cable entry can be change by utilizing snap in components.  
Removable Splice Insert
Deep tray with a removable splice insert riser allows splicing outside of the tray
Flexibility
Insert Riser and Corner risers provides unique flexibility to the installers for current and future needs