text.skipToContent text.skipToNavigation
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
C45402-Z3-C31 FRECAP®, Ventil für Dichtigkeitstest
C46197-A7-A66 Standardspleißkassette für 12 Spleißschutze, 10 Stück
C46197-A7-A69 Spleißkamm für 12x Krimpspleißschutz, für Standardspleißablage
C46197-A7-A70 Standardspleißkassette für 12 Spleißschutze, 2 Stück
C46197-K11-C32 MFT Spleißkassette für 24 Schrumpfspleißschutze, ohne Gelenk, Einzelverpackung
C46197-K11-C33 MFT Spleißkassette für 24 Krimpspleißschutze, ohne Gelenk, Einzelverpackung
C46197-K11-C8 Deckel für Spleißkassette MFT, 1 Stück
C46197-K17-C220 Spleißkassette SE MAX, für 4 mech. Spleiß oder 3x 1:2 Splitter, grau
C46197-K17-C23 SE Tray, für Wassersensor und 2 Krimpspleißschutz
C46197-K17-C5 Muffenzubehör, Deckel für SC MAX Spleißkassette
C46197-K17-C6 Deckel für SE MAX Spleißkassette, Ersatzteil (2 Deckel mit der Muffe geliefert, Deckel nur für die Spleißkassette ganz oben erforderlich)
C46197-K5-B8 UCAO Zentralelementabfangung
C46197-K8-C48 Blindstopfen für den Hauptkabeleingang, UCNCP 9
C46197-K8-C49 Blindstopfen UCNCP 5 und UCNCP 7
S45754-A3-C72 Abzweigset, SST Flachkabel
S45754-A3-R21 Stopfbuchsenabzweigkit für UCAO 4-9, 1x8-13 mm, ohne Abfangung
S45754-A3-R25 Stopfbuchsenabzweigkit für UCAO 4-9, 1x8-13 mm, mit Abfangung
S45754-A3-R54 Zubehör für Glasfasermuffen
S45754-A3-R55 Zubehör für Glasfasermuffen
S45754-A3-R60 Stopfbuchsenabzweigkit UCAO 2x SST m. Abf
S45754-A3-R69 UCAO 4-9/OptiSheath®, Zugriffsicherung
S45756-M2-A3 Dichtband für UCA 3-6 und UCTA 4-10 (1200 x 38 mm), 10 Rollen
S45756-M3-A2 Zugriffsicherung für UCAO 4-9
S45756-M3-A4 Abfangung für UCAO 4-9, (10 St.)
S45756-M3-A9 Zubehör für Glasfasermuffen
S45756-M4-A25 Dichtbandstreifen für UCNP / UCNCP 4/5 (170 x 25 mm + 170 x 35 mm)
S45756-M4-A26 Dichtbandstreifen für UCNP / UCNCP 6/7 (215 x 25 mm + 215 x 35 mm)
S45756-M4-A27 Dichtband zur Verwendung zwischen den Dichtkörperhälften, UCNCP 9
S45756-M5-A1 Zubehör für Glasfasermuffen
S45756-M5-A2 Wand-/Mastbefestigung, Für Wand-oder Mast-Anlage
S45756-M5-A4 Kabeleinführung mit Stopfbuchse, links, für UCAO
S45756-M5-A7 Zubehör für Glasfasermuffen
S45756-M5-A9 Kabeleinführung mit Stopfbuchse, rechts, für UCAO
S45756-M7-A4 Abzweigsatz für UCA 3-6 (Kabelabfangung und Schirmverbindung), 10 Sätze
S46998-A0019-R067 Minikabel- und Röhrchenabzweigset, 1-fach, für 10,0mm Röhrchen, 3,5-8,5mm Kabel
S46998-A19-R20 Erdungskit, 2x Erdungskabel, 260mm x 2,5mm
S46998-A19-R21 FRECAP® Abzweigset
S46998-A19-R22 Tischbefestigung, Für eine sichere und bequeme Befestigung
S46998-A19-R23 Wand-/Mastbefestigung, Für Wand-oder Mast-Anlage
S46998-A19-R24 Dichtungskörper-Austauschset, Zum Austausch eines kaputten Geldichtungskörpers
S46998-A19-R25 Dichtungskörper-Reparaturset, Zur Reparatur eines kaputten Geldichtungskörpers
S46998-A19-R26 Gelsegment-Reparatur-/Austauschset, Zur Reparatur der Gelsegmenten der Dichtkörpers
S46998-A19-R27 Blindstopfenkit, 2x Blindstopfen für nicht verwendete Einführungen
S46998-A19-R28 Kabeladapterkit, für 6x6,0-13,0mm Kabel
S46998-A19-R29 Kabelaustausch-Werkzeug, Zum Kabelersatz im Feld
S46998-A19-R40 FRECAP® Mehrfachkabeleinführung 4-fach
S46998-A19-R41 FRECAP® Mehrfachkabeleinführung 3-fach
S46998-A19-R42 FRECAP® Röhrchenabfangung 4-fach, außen
S46998-A19-R43 FRECAP® ZE Abfangung Mehrfacheinführung
S46998-A19-R47 FRECAP® Gel-Dichtung 4-fach, 10er Pack
S46998-A19-R48 FRECAP® Gel-Dichtung 3-fach, 10er Pack
S46998-A19-R50 FRECAP® Kabelabfangungskit Kurzversion
S46998-A19-R51 Mikrokabel- und Röhrchenabzweigset, 6-fach, für 7,0mm Röhrchen, 2,3-2,7mm Kabel
S46998-A19-R63 FRECAP® Mehrfachkabeleinführung 6-fach, 7 mm Mikrorohre
S46998-A2-R100 Faserführung und Kassettenhalter, mit 3 SE Spleißkassetten für Krimpspleißschutz
S46998-A2-R101 Faserführung und Kassettenhalter, mit 3 SE Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz
S46998-A2-R103 SE Spleisskassette für Schrumpfspleißschutz, 5er Pack
S46998-A2-R104 SE Spleisskassette für Schrumpfspleißschutz, 4er Pack
S46998-A2-R112 Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 5, mit Dichtungen für Kabel 5 - 15 mm, modulare Abfangung
S46998-A2-R113 Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 7, mit Dichtungen für Kabel 5 - 18 mm, modulare Abfangung
S46998-A2-R114 Stopfbuchsenset für eine Kabeleinführung in UCNCP 9 Zoll, mit Dichtungen für Kabel 12 - 25 mm, mod.Abfangung
S46998-A2-R117 Zubehör für Glasfasermuffen, FRECAP®/UCNCP MAX (mechanisch und Schrumpf), Überlängenspeicher (Größe 9-20)
S46998-A2-R120 Stopfbuchsenzubehör UCNCP 7, Kabel: 2 x 5,5 - 6,5 mm
S46998-A2-R121 Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 9, mit Dichtungen für Kabel 2 x 11,0 - 12,0 mm, mod.Abfangung
S46998-A2-R122 Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9, 3 x 10,0 - 11,0 mm
S46998-A2-R123 Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9 2 x 5,5 - 6,5 mm
S46998-A2-R131 E-Pack Deckel für die Faserführung, 10 St
S46998-A2-R132 E-Pack Deckel Aufteilungselem., 2er-Pack
S46998-A2-R135 MFT Spleißkassette für 24 Schrumpfspleißschutze, Schwarz, 2 Stück, inkl 1 Deckel
S46998-A2-R136 MFT Spleißkassette für 24 Krimpspleißschutze, Schwarz, 2 Stück, inkl 1 Deckel
S46998-A2-R139 Stopfbuchsenzub.Minirohr-Syst. UCNCP 9, 3 x 10,0 mm Rohr, 3,5 - 6,5 mm Kabel
S46998-A2-R145 Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9, 5,5 - 6,5 mm
S46998-A2-R152 Deckel für SC MAX Spleißkassette
S46998-A2-R153 Deckel für SE MAX Spleißkassette
S46998-A2-R170 Dichtband für kleine Kabel, 19 mm x 4,5 m, Pack mit 2 Stück
S46998-A2-R182 Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNP 9, mit Dichtungen für Kabel 1 x 8,0 - 25,0 mm
S46998-A2-R200 Splitter SE MAX, 2x8, Spleißkassette mit 1x Splitter
S46998-A2-R201 Spleißkassette mit Splitter SE MAX, 2x16
S46998-A2-R235 Spleißkass. SE f. MAX, Schrumpf, grau, 3er Pack
S46998-A2-R236 Spleißkass. SE f. MAX, Schrumpf, rot; 3er Pack
S46998-A2-R238 Muffenzubehör, MAX-Spleißkassette, 5mm EMK für Schrumpfspleißschutz, grau, Pack á 6 Stück
S46998-A2-R245 Spleißkassette SE MAX, für Splitter oder Wassersensor, sw
S46998-A2-R267 Spleißkass. SC f. Max, Schrumpf., rot., 6 St.
S46998-A2-R269 Spleißkass. SC f. Max, Schrumpf., bl., 6 St.
S46998-A2-R272 Reparaturkit DK UCNCP MAX, ww
S46998-A2-R276 Abzweigkit UCNCP 8/9, f. 4 x SST Flachkabel
S46998-A2-R313 Mehrfacheinführug, 3-fach für Schrumpfendkappe
S46998-A2-R319 Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 9, mit Dichtungen für Kabel 8,0 - 25,0 mm
S46998-A2-R335 Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9, 6 x 3,5 - 4,5 mm und 6 - 7 mm
S46998-A2-R337 Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9, 4 x 7 - 8 mm
S46998-A2-R39 E-Pack DK UCNCP 7, mechanisch
S46998-A2-R40 Dichtkörper UCNCP 9, mechanisch
S46998-A2-R61 Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 9, mit Dichtungen für 2 Kabel, je 11,0 - 12,0 mm
S46998-A2-R70 Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 9, mit Dichtungen für Kabel 3 x 9,5 - 10,5 mm
S46998-A2-R72 Aufteiladapter für Zentralbündeladern 1 zu 6, mit 6 Stk. 7Y-Aderhülle NF - 900 mm lang
S46998-A2-R81 MFT flip Spleißkassetten-Set, für 24 Schrumpfspleißschutze mit Deckel, 2er Pack
S46998-A2-R82 MFT flip Spleißkassetten-Set, für 24 Schrumpfspleißschutze mit Deckel, 4er Pack
S46998-A2-R83 Bündelader Adapter Set 3 - 1, 4 Adapter und 4 Spiralschläuche, je 1m
S46998-A2-R84 Bündelader Adapter Set 2 - 1, 4 Adapter und 4 Spiralschläuche, je 1m
S46998-A2-R85 Bündelader Adapter Set 1 - 1, 4 Adapter und 4 Spiralschläuche, je 1m
S46998-A2-R90 Faserführung und Kassettenhalter für 6 SC oder 3 SE Spleißkassetten
S46998-A2-R91 MFT flip Spleißkassetten-Set, für 24 Krimpspleisschutze mit Deckel, 2er Pack
S46998-A2-R92 MFT flip Spleißkassetten-Set, für 24 Krimpspleisschutze mit Deckel, 4er Pack
S46998-A2-R98 Faserführung und Kassettenhalter, mit 6 SC Spleißkassetten für Krimpspleißschutze
S46998-A2-R99 Faserführung und Kassettenhalter, mit 6 SC Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz
S46998-A22-R2 Kabelabfangungsset für zwei Aufteil- oder vier Anschlußkabel
S46998-A22-R4 Ventil für Dichtigkeitstest, 10 Stück pro Pack
S46998-A22-R9 Wand-/Mastbefestigung
S46998-A4-A1 Deckel für Standard-Spleißkassette
S46998-A4-A2 Muffenzubehör, Standard Spleißkassette
S46998-A4-A40 UCAO 4-9/OptiSheath®/HDC, MFT Speißkassetten- (10x) und Deckelkit für Schrumpfspleißschutze
S46998-A4-A41 UCAO 4-9/OptiSheath®, MFT Speißkassetten- (10x) und Deckelkit, für Krimpspleißschutze
S46998-A4-A48 Deckel für Spleißkassette MFT, 10 Stück
S46998-A4-A60 MFT Spleißkassette für 24 Schrumpfspleißschutze, Schwarz, 10er Pack
S46998-A4-A61 MFT Spleißkassette für 24 Krimpspleißschutze, Schwarz, 10 Stück
S46998-A4-A75 Deckel für MFT Spleißkassette
S46998-A6-R1 Abzweigsatz für 10 LWL-Kabel UCAO 4-9
S46998-A6-R2 Erdungssatz für Zentralelement in UCAO 10 St
S46998-M0001-A003 Luftkabelaufhängung für Muffen UCNCP 5, 7, 9
S46998-M1-A3 Wand- und Mastbefestigung für UCNCP 5
S46998-M1-A4 Wand- und Mastbefestigung für UCNCP 7
S46998-M1-A5 Wand- und Mastbefestigung für UCNCP 9
S46998-M3-A11 Aufteiladapter für Zentralbündeladern 1 zu 6, mit Spiralschlauch, 6 m
S46998-M8-A1 Stopfbuchsenzubehör für runde Öffnung, Öffnungs- Durchmesser bis zu 25 mm, Schrumpfverhätnis 34 - 7 mm
S46998-M8-A2 Stopfbuchsenzubehör für runde Öffnung, Öffnungs- Durchmesser bis zu 35 mm, Schrumpfverhätnis 40 -12 mm
S46998-M8-A3 Stopfbuchsenzubehör für runde Öffnung, Öffnungs-Durchmesser bis zu 48 mm, Schrumpfverhätnis 56 -16 mm
S46998-M8-A4 Zubehör für ovale Öffnungen UCNCP 9, Schrumpfverhätnis 95-26 mm
S46998-M8-A5 Zubehör für ovale Öffnungen UCNCP 5, Schrumpfverhältnis 56 - 16 mm
S46998-M8-A6 Zubehör für ovale Öffnungen UCNCP 7, Schrumpfverhältnis 75 - 22 mm
S46999-Z12-A1 Zubehör für Glasfasermuffen