text.skipToContent text.skipToNavigation

Zubehör für LWL-Steckverbinder

Corning anaerobic-cured connectors offer optical performance in a fast, easy field-termination solution designed for fiber-to-the-workstation applications for single-mode and multimode connections. This connector combines the quick-cured convenience of anaerobic adhesive with the performance of epoxy-and-polish connectors. Ideal for enterprise networks and any installations requiring field-installed connectors, the anaerobic-cured technology enables fiber optic networks to be installed cost effectively with minimal tools. Installation of the connector can be accomplished in minutes with the anaerobic adhesive two-part epoxy process. The adhesive is first injected into the connector ferrule, and then the fiber is dipped into the primer and inserted into the connector. Curing takes only one minute without the use of lamps or ovens. With the hand-polish process, an average insertion loss of 0.2 dB is achieved.


Produkte

Produktnummer Produktname
02-033000-001 Zubehör für LWL-Steckverbinder
02-036475-001 Zubehör für LWL-Steckverbinder
1101045-01 Zubehör für LWL-Steckverbinder
200FM Fiber Optic Microscope, 200x
2104020-01 Zubehör für LWL-Steckverbinder
2104040-01 CamSplice™ Montagevorrichtung
2104454-01 Tool Kit Zubehör für anaerobe Stecker, Polierplatte, 12.7 cm, 80 Durometer
3201007-01 Krimpzange
95-000-04 Zubehör für LWL-Steckverbinder
95-000-04-ATC Zubehör für LWL-Steckverbinder
95-400-14-BP Zubehör für LWL-Steckverbinder
95-400-17-BP Zubehör für LWL-Steckverbinder
95-400-25-RJSM Zubehör für LWL-Steckverbinder
ADP-SC00-CAP-BLK Zubehör für LWL-Steckverbinder
FBC-002 Zubehör für LWL-Steckverbinder
FBC-007 Zubehör für LWL-Steckverbinder
FBC-009 Zubehör für LWL-Steckverbinder
HAN-STANDARD Zubehör für LWL-Steckverbinder
HAN-TRACK Zubehör für LWL-Steckverbinder
HAN-UNI Zubehör für LWL-Steckverbinder
TL-3HM 3-Loch Miller Zange für 900 µm und Mantelleitungen
VFL-350 Fehlerortungsgerät als kompakter Stift, Laserlichtquelle, 635 nm