UP3-BULK
Presslok™-Aderverbinder UP3 IDC-Spleißverbinder (trocken), Großverpackung (100 Stück)
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | UP3-BULK |
EAN-Code | 4059496712504 |
Produkttyp | Kupfer-Spleißstecker |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Aufbau | Trocken |
Verbindungsanzahl | Zwei oder drei |
Steckertyp | Direkte Spleißung im Stecker |
Leiter | AWG 26 - 19 |
Leiterbereich | 0,4 mm bis 0,9 mm |
Abmessungen
Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 5000/1 |
Schnelle Installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults