text.skipToContent text.skipToNavigation

UR2D-JAR

Presslok™-Aderverbinder  UR2D IDC-Spleißverbinder (trocken), Dosenverpackung (500 Stück)

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UR2D-JAR
Code EAN 4059496712566
Produkttyp Kupfer-Spleißstecker
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Aufbau Trocken
Verbindungsanzahl Zwei oder drei
Steckertyp Direkte Spleißung im Stecker
Leiter AWG 26 - 19
Leiterbereich 0,4 mm  -  0,9 mm   
Bestellinformationen
Verpackung Dose
Stück pro Liefereinheit 5000/1
Schnelle Installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults