Presslok™-Aderverbinder
Mit den Werkzeugen und Steckverbindern der Presslok-Serie können Telekomanbieter die Nachfrage nach erweiterten Kundendiensten wie High-Speed-Internet, Video-on-Demand und Videokonferenzen erfüllen. Presslok-Steckverbinder decken einen großen Bereich der Kupferleiter mit erweiterten Anschlussmaßen für Isolationsmaterialien bis zu 2,08 mm ab und bieten eine lösungsmittelbeständige Kunststoffgehäuse.
Aufbau
Dry
Steckertyp
Leiter
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| UB2AD-BOX | Presslok™-Aderverbinder, UB2AD TAP IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartonverpackung (100 Stück) | |
| UP2-CART | Presslok™-Aderverbinder, UP2 IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartusche (160 Stück) | |
| UP3-BULK | Presslok™-Aderverbinder, UP3 IDC-Spleißverbinder (trocken), Großverpackung (100 Stück) | |
| UP3-CART | Presslok™-Aderverbinder, UP3 IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartusche (160 Stück) | |
| UR2D-CART | Presslok™-Aderverbinder, UR2D IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartusche (100 Stück) | |
| UR2D-JAR | Presslok™-Aderverbinder, UR2D IDC-Spleißverbinder (trocken), Dosenverpackung (500 Stück) | |
| UY2D-BOX-EVK2 | Presslok™-Aderverbinder, UY2D IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartonverpackung (100 Stück) | |
| UY2D-CART | Presslok™-Aderverbinder, UY2D IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartusche (120 Stück) | |
| UY2D-JAR | Presslok™-Aderverbinder, UY2D IDC-Spleißverbinder (trocken), Dosenverpackung (500 Stück) |