MAX Spleißkassette
Spleißschutztyp
Spleißkapazität
Nicht verfügbar
Anwendung
Packungsinhalt
Nicht verfügbar
Maximale Anzahl der Faser pro Kassette
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| S46998-A002-R497 | MAX Spleißkassette SC Spleißkassette für 12 Krimp-Spleißschutz, Pack mit 6 Stück | |
| S46998-A2-R316 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette für Wassersensor, black | |
| S46998-A2-R94 | MAX Spleißkassette SC Spleißkassett für 6 x Schrumpf-Spleißschutz, Pack à 6 Stück | |
| S46998-A2-R95 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassett für 12 x Krimp-Spleißschutz, Pack à 3 Stück | |
| S46998-A2-R96 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette für 12 x Schrumpf-Spleißschutze, Pack à 3 Stück | |
| S46998-A2-R97 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette für Wassersensor, grau |