Zubehör für Glasfasermuffen
Spleißschutztyp
Maximale Anzahl der Faser pro Kassette
Liefereinheit
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| C45402-Z3-C31 | FRECAP®, Ventil für Dichtigkeitstest | |
| C46197-A7-A66 | Standardspleißkassette für 12 Spleißschutze, 10 Stück | |
| C46197-A7-A69 | Spleißkamm für 12x Krimpspleißschutz, für Standardspleißablage | |
| C46197-A7-A70 | Standardspleißkassette für 12 Spleißschutze, 2 Stück | |
| C46197-K11-C32 | MFT Spleißkassette für 24 Schrumpfspleißschutze, ohne Gelenk, Einzelverpackung | |
| C46197-K11-C33 | MFT Spleißkassette für 24 Krimpspleißschutze, ohne Gelenk, Einzelverpackung | |
| C46197-K11-C8 | Deckel für Spleißkassette MFT, 1 Stück | |
| C46197-K17-C220 | Spleißkassette SE MAX, für 4 mech. Spleiß oder 3x 1:2 Splitter, grau | |
| C46197-K17-C23 | SE Tray, für Wassersensor und 2 Krimpspleißschutz | |
| C46197-K17-C5 | Muffenzubehör, Deckel für SC MAX Spleißkassette | |
| C46197-K17-C6 | Deckel für SE MAX Spleißkassette, Ersatzteil (2 Deckel mit der Muffe geliefert, Deckel nur für die Spleißkassette ganz oben erforderlich) | |
| C46197-K5-B8 | UCAO Zentralelementabfangung | |
| C46197-K8-C48 | Blindstopfen für den Hauptkabeleingang, UCNCP 9 | |
| C46197-K8-C49 | Blindstopfen UCNCP 5 und UCNCP 7 | |
| S45754-A3-C72 | Abzweigset, SST Flachkabel | |
| S45754-A3-R21 | Stopfbuchsenabzweigkit für UCAO 4-9, 1x8-13 mm, ohne Abfangung | |
| S45754-A3-R25 | Stopfbuchsenabzweigkit für UCAO 4-9, 1x8-13 mm, mit Abfangung | |
| S45754-A3-R54 | Zubehör für Glasfasermuffen | |
| S45754-A3-R55 | Zubehör für Glasfasermuffen | |
| S45754-A3-R60 | Stopfbuchsenabzweigkit UCAO 2x SST m. Abf | |
| S45754-A3-R69 | UCAO 4-9/OptiSheath®, Zugriffsicherung | |
| S45756-M2-A3 | Dichtband für UCA 3-6 und UCTA 4-10 (1200 x 38 mm), 10 Rollen | |
| S45756-M3-A2 | Zugriffsicherung für UCAO 4-9 | |
| S45756-M3-A4 | Abfangung für UCAO 4-9, (10 St.) | |
| S45756-M3-A9 | Zubehör für Glasfasermuffen | |
| S45756-M4-A25 | Dichtbandstreifen für UCNP / UCNCP 4/5 (170 x 25 mm + 170 x 35 mm) | |
| S45756-M4-A26 | Dichtbandstreifen für UCNP / UCNCP 6/7 (215 x 25 mm + 215 x 35 mm) | |
| S45756-M4-A27 | Dichtband zur Verwendung zwischen den Dichtkörperhälften, UCNCP 9 | |
| S45756-M5-A1 | Zubehör für Glasfasermuffen | |
| S45756-M5-A2 | Wand-/Mastbefestigung, Für Wand-oder Mast-Anlage | |
| S45756-M5-A4 | Kabeleinführung mit Stopfbuchse, links, für UCAO | |
| S45756-M5-A7 | Zubehör für Glasfasermuffen | |
| S45756-M5-A9 | Kabeleinführung mit Stopfbuchse, rechts, für UCAO | |
| S45756-M7-A4 | Abzweigsatz für UCA 3-6 (Kabelabfangung und Schirmverbindung), 10 Sätze | |
| S46998-A0019-R067 | Minikabel- und Röhrchenabzweigset, 1-fach, für 10,0mm Röhrchen, 3,5-8,5mm Kabel | |
| S46998-A19-R20 | Erdungskit, 2x Erdungskabel, 260mm x 2,5mm | |
| S46998-A19-R21 | FRECAP® Abzweigset | |
| S46998-A19-R22 | Tischbefestigung, Für eine sichere und bequeme Befestigung | |
| S46998-A19-R23 | Wand-/Mastbefestigung, Für Wand-oder Mast-Anlage | |
| S46998-A19-R24 | Dichtungskörper-Austauschset, Zum Austausch eines kaputten Geldichtungskörpers | |
| S46998-A19-R25 | Dichtungskörper-Reparaturset, Zur Reparatur eines kaputten Geldichtungskörpers | |
| S46998-A19-R26 | Gelsegment-Reparatur-/Austauschset, Zur Reparatur der Gelsegmenten der Dichtkörpers | |
| S46998-A19-R27 | Blindstopfenkit, 2x Blindstopfen für nicht verwendete Einführungen | |
| S46998-A19-R28 | Kabeladapterkit, für 6x6,0-13,0mm Kabel | |
| S46998-A19-R29 | Kabelaustausch-Werkzeug, Zum Kabelersatz im Feld | |
| S46998-A19-R40 | FRECAP® Mehrfachkabeleinführung 4-fach | |
| S46998-A19-R41 | FRECAP® Mehrfachkabeleinführung 3-fach | |
| S46998-A19-R42 | FRECAP® Röhrchenabfangung 4-fach, außen | |
| S46998-A19-R43 | FRECAP® ZE Abfangung Mehrfacheinführung | |
| S46998-A19-R47 | FRECAP® Gel-Dichtung 4-fach, 10er Pack | |
| S46998-A19-R48 | FRECAP® Gel-Dichtung 3-fach, 10er Pack | |
| S46998-A19-R50 | FRECAP® Kabelabfangungskit Kurzversion | |
| S46998-A19-R51 | Mikrokabel- und Röhrchenabzweigset, 6-fach, für 7,0mm Röhrchen, 2,3-2,7mm Kabel | |
| S46998-A19-R63 | FRECAP® Mehrfachkabeleinführung 6-fach, 7 mm Mikrorohre | |
| S46998-A2-R100 | Faserführung und Kassettenhalter, mit 3 SE Spleißkassetten für Krimpspleißschutz | |
| S46998-A2-R101 | Faserführung und Kassettenhalter, mit 3 SE Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz | |
| S46998-A2-R103 | SE Spleisskassette für Schrumpfspleißschutz, 5er Pack | |
| S46998-A2-R104 | SE Spleisskassette für Schrumpfspleißschutz, 4er Pack | |
| S46998-A2-R112 | Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 5, mit Dichtungen für Kabel 5 - 15 mm, modulare Abfangung | |
| S46998-A2-R113 | Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 7, mit Dichtungen für Kabel 5 - 18 mm, modulare Abfangung | |
| S46998-A2-R114 | Stopfbuchsenset für eine Kabeleinführung in UCNCP 9 Zoll, mit Dichtungen für Kabel 12 - 25 mm, mod.Abfangung | |
| S46998-A2-R117 | Zubehör für Glasfasermuffen, FRECAP®/UCNCP MAX (mechanisch und Schrumpf), Überlängenspeicher (Größe 9-20) | |
| S46998-A2-R120 | Stopfbuchsenzubehör UCNCP 7, Kabel: 2 x 5,5 - 6,5 mm | |
| S46998-A2-R121 | Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 9, mit Dichtungen für Kabel 2 x 11,0 - 12,0 mm, mod.Abfangung | |
| S46998-A2-R122 | Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9, 3 x 10,0 - 11,0 mm | |
| S46998-A2-R123 | Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9 2 x 5,5 - 6,5 mm | |
| S46998-A2-R131 | E-Pack Deckel für die Faserführung, 10 St | |
| S46998-A2-R132 | E-Pack Deckel Aufteilungselem., 2er-Pack | |
| S46998-A2-R135 | MFT Spleißkassette für 24 Schrumpfspleißschutze, Schwarz, 2 Stück, inkl 1 Deckel | |
| S46998-A2-R136 | MFT Spleißkassette für 24 Krimpspleißschutze, Schwarz, 2 Stück, inkl 1 Deckel | |
| S46998-A2-R139 | Stopfbuchsenzub.Minirohr-Syst. UCNCP 9, 3 x 10,0 mm Rohr, 3,5 - 6,5 mm Kabel | |
| S46998-A2-R145 | Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9, 5,5 - 6,5 mm | |
| S46998-A2-R152 | Deckel für SC MAX Spleißkassette | |
| S46998-A2-R153 | Deckel für SE MAX Spleißkassette | |
| S46998-A2-R170 | Dichtband für kleine Kabel, 19 mm x 4,5 m, Pack mit 2 Stück | |
| S46998-A2-R182 | Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNP 9, mit Dichtungen für Kabel 1 x 8,0 - 25,0 mm | |
| S46998-A2-R200 | Splitter SE MAX, 2x8, Spleißkassette mit 1x Splitter | |
| S46998-A2-R201 | Spleißkassette mit Splitter SE MAX, 2x16 | |
| S46998-A2-R235 | Spleißkass. SE f. MAX, Schrumpf, grau, 3er Pack | |
| S46998-A2-R236 | Spleißkass. SE f. MAX, Schrumpf, rot; 3er Pack | |
| S46998-A2-R238 | Muffenzubehör, MAX-Spleißkassette, 5mm EMK für Schrumpfspleißschutz, grau, Pack á 6 Stück | |
| S46998-A2-R245 | Spleißkassette SE MAX, für Splitter oder Wassersensor, sw | |
| S46998-A2-R267 | Spleißkass. SC f. Max, Schrumpf., rot., 6 St. | |
| S46998-A2-R269 | Spleißkass. SC f. Max, Schrumpf., bl., 6 St. | |
| S46998-A2-R272 | Reparaturkit DK UCNCP MAX, ww | |
| S46998-A2-R276 | Abzweigkit UCNCP 8/9, f. 4 x SST Flachkabel | |
| S46998-A2-R313 | Mehrfacheinführug, 3-fach für Schrumpfendkappe | |
| S46998-A2-R319 | Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 9, mit Dichtungen für Kabel 8,0 - 25,0 mm | |
| S46998-A2-R335 | Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9, 6 x 3,5 - 4,5 mm und 6 - 7 mm | |
| S46998-A2-R337 | Stopfbuchsenzubehör UCNCP 8/9, 4 x 7 - 8 mm | |
| S46998-A2-R39 | E-Pack DK UCNCP 7, mechanisch | |
| S46998-A2-R40 | Dichtkörper UCNCP 9, mechanisch | |
| S46998-A2-R61 | Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 9, mit Dichtungen für 2 Kabel, je 11,0 - 12,0 mm | |
| S46998-A2-R70 | Stopfbuchsenset für 1 Kabeleinführung in UCNCP 9, mit Dichtungen für Kabel 3 x 9,5 - 10,5 mm | |
| S46998-A2-R72 | Aufteiladapter für Zentralbündeladern 1 zu 6, mit 6 Stk. 7Y-Aderhülle NF - 900 mm lang | |
| S46998-A2-R81 | MFT flip Spleißkassetten-Set, für 24 Schrumpfspleißschutze mit Deckel, 2er Pack | |
| S46998-A2-R82 | MFT flip Spleißkassetten-Set, für 24 Schrumpfspleißschutze mit Deckel, 4er Pack | |
| S46998-A2-R83 | Bündelader Adapter Set 3 - 1, 4 Adapter und 4 Spiralschläuche, je 1m | |
| S46998-A2-R84 | Bündelader Adapter Set 2 - 1, 4 Adapter und 4 Spiralschläuche, je 1m | |
| S46998-A2-R85 | Bündelader Adapter Set 1 - 1, 4 Adapter und 4 Spiralschläuche, je 1m | |
| S46998-A2-R90 | Faserführung und Kassettenhalter für 6 SC oder 3 SE Spleißkassetten | |
| S46998-A2-R91 | MFT flip Spleißkassetten-Set, für 24 Krimpspleisschutze mit Deckel, 2er Pack | |
| S46998-A2-R92 | MFT flip Spleißkassetten-Set, für 24 Krimpspleisschutze mit Deckel, 4er Pack | |
| S46998-A2-R98 | Faserführung und Kassettenhalter, mit 6 SC Spleißkassetten für Krimpspleißschutze | |
| S46998-A2-R99 | Faserführung und Kassettenhalter, mit 6 SC Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz | |
| S46998-A22-R2 | Kabelabfangungsset für zwei Aufteil- oder vier Anschlußkabel | |
| S46998-A22-R4 | Ventil für Dichtigkeitstest, 10 Stück pro Pack | |
| S46998-A22-R9 | Wand-/Mastbefestigung | |
| S46998-A4-A1 | Deckel für Standard-Spleißkassette | |
| S46998-A4-A2 | Muffenzubehör, Standard Spleißkassette | |
| S46998-A4-A40 | UCAO 4-9/OptiSheath®/HDC, MFT Speißkassetten- (10x) und Deckelkit für Schrumpfspleißschutze | |
| S46998-A4-A41 | UCAO 4-9/OptiSheath®, MFT Speißkassetten- (10x) und Deckelkit, für Krimpspleißschutze | |
| S46998-A4-A48 | Deckel für Spleißkassette MFT, 10 Stück | |
| S46998-A4-A60 | MFT Spleißkassette für 24 Schrumpfspleißschutze, Schwarz, 10er Pack | |
| S46998-A4-A61 | MFT Spleißkassette für 24 Krimpspleißschutze, Schwarz, 10 Stück | |
| S46998-A4-A75 | Deckel für MFT Spleißkassette | |
| S46998-A6-R1 | Abzweigsatz für 10 LWL-Kabel UCAO 4-9 | |
| S46998-A6-R2 | Erdungssatz für Zentralelement in UCAO 10 St | |
| S46998-M0001-A003 | Luftkabelaufhängung für Muffen UCNCP 5, 7, 9 | |
| S46998-M1-A3 | Wand- und Mastbefestigung für UCNCP 5 | |
| S46998-M1-A4 | Wand- und Mastbefestigung für UCNCP 7 | |
| S46998-M1-A5 | Wand- und Mastbefestigung für UCNCP 9 | |
| S46998-M3-A11 | Aufteiladapter für Zentralbündeladern 1 zu 6, mit Spiralschlauch, 6 m | |
| S46998-M8-A1 | Stopfbuchsenzubehör für runde Öffnung, Öffnungs- Durchmesser bis zu 25 mm, Schrumpfverhätnis 34 - 7 mm | |
| S46998-M8-A2 | Stopfbuchsenzubehör für runde Öffnung, Öffnungs- Durchmesser bis zu 35 mm, Schrumpfverhätnis 40 -12 mm | |
| S46998-M8-A3 | Stopfbuchsenzubehör für runde Öffnung, Öffnungs-Durchmesser bis zu 48 mm, Schrumpfverhätnis 56 -16 mm | |
| S46998-M8-A4 | Zubehör für ovale Öffnungen UCNCP 9, Schrumpfverhätnis 95-26 mm | |
| S46998-M8-A5 | Zubehör für ovale Öffnungen UCNCP 5, Schrumpfverhältnis 56 - 16 mm | |
| S46998-M8-A6 | Zubehör für ovale Öffnungen UCNCP 7, Schrumpfverhältnis 75 - 22 mm | |
| S46999-Z12-A1 | Zubehör für Glasfasermuffen |