text.skipToContent text.skipToNavigation

Der No Polish Connector (NPC) ermöglicht eine schnelle Installation vor Ort von knickfesten, 1,6 bis 3 mm dicken Kabeln mit knickunempfindlichen Singlemode-Fasern. Die SC/PC- und SC/APC-kompatiblen Steckverbinder bestehen aus einer werkseitig polierten Ferrule und einem mechanischen Spleiß, der ohne Installationswerkzeug installiert wird. Eine aufgeschraubte Manschette hält die Aramidfaser in den Gewinden fest und klemmt den Kabelmantel durch Zusammendrücken des Mantelhalters. Beide Stecker verwenden Standard-Flachspleiße für den Spleiß. Systemintegratoren und Installateure von Kommunikationsunternehmen und privaten Netzwerken werden feststellen, dass dieser Stecker der einfachste Weg ist, um Abschlüsse vor Ort zu machen, die das Kabelmanagement innerhalb von Gebäuden oder in Außenanlagen verbessern.


Produkte

Produktnummer Produktname
80611326226 NPC Stecker 8800, SC, Singlemode PLUG 900 µm und 250 μm 8800
80611326242 No Polish ConnectorNPC Stecker 8800, NPC SC, OM3/4, 250/900 µm (60 Stück)
80611326267 NPC Stecker 8800 SC APC, Singlemode Geradbruch-Spleiß 250 µm und 900 μm mit Werkzeug 8800-APC/FS
80611326275 NPC Stecker 8800 SC APC, Singlemode Schrägbruch-Spleiß 250 µm und 900 µm
80611327745 No Polish Connector, NPC LC UPC/OM4/250/900 (60 Stück)
80611327760 No Polish ConnectorNPC Stecker 8800, NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Stück)
80611327786 No Polish Connector, NPC Stecker 8800, NPC LC, APC, SM, 250/900 µm (60 Stück)
80611330186 NPC Stecker 8800 SC APC, 8801-APC/FS für FRP Kabel
80611335052 NPC Stecker 8800 SC APC, 1,6 bis 3,0 mm Mantel
80611335078 No Polish ConnectorNPC Stecker 8800, NPC SC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Stück)
80611398290 No Polish ConnectorNPC Stecker 8800, NPC SC, OM3/4, 250/900 µm (60 Stück)
80611398399 No Polish ConnectorNPC Stecker 8800, NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Stück)
80611398415 No Polish Connector, mit Mantel versehenes NPC LC OM4 für Durchmesser von 1,6 mm bis 2,0 mm (60 Stück)
NPCP-LC-OM2-12 NPC+ (No Polish Steckverbinder), LC, OM2, 250/900 µm (12 Stück)
NPCP-LC-OM4-12 NPC+ (No Polish Steckverbinder), NPC+ LC/OM4/250/900 (12 Stück)
NPCP-LCU-SM-12 NPC+ (No Polish Steckverbinder), LC, UPC, SM, 250/900 µm (12 Stück)
NPCP-SC-OM2-120-C NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM2, 250/900 µm (120 Stück)
NPCP-SC-OM2-48 NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM2, 250/900 µm
NPCP-SC-OM34-120-C NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM3/4, 250/900 µm (120 Stück)
NPCP-SC-OM34-48 NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM3, 250/900 µm
NPCP-SCA-120-C NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC APC, FS, 250/900 μm einschließlich eines EasyCleaver und und einer Festader Klemme
NPCP-SCA-48 NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC APC, FS, 250/900 μm
NPCP-SCU-SM-120-C NPC+ (No Polish Steckverbinder),
NPCP-SCU-SM-48 NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, UPC, SM, 250/900 µm
XF500003223 NPC Stecker 8800