text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix™ Front Access Cabinet

The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.


Productos

Número del producto Nombre del producto
CTX-CAB-F1209NNRAB Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1209NNRNB Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände und Türen, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F1209PMRAB Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1209PMRAN Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1209PMRNN Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F1809NMRAN Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809NNRAB Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809NNRNB Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F1809PGRAB Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809PGRAN Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809PGRNB Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F1809PGRNN Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F1809PMRAB Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809SNRNN Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, keine Türen keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009NNRAB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGRAB Centrix® Verteilerschrank mit frontseitigem Zugriff, Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGRAN Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGRNB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009PGRNN Centrix® Verteilerschrank mit frontseitigem Zugriff, Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300 mm, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009SGRAB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009SGRNB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2209NNRAB Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2209NNRNB Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2209PGRAB Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2209PGRAN Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2209PGRNB Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2209PGRNN Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2209PMRAB Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2209SGRAB Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNRAB Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNRNB Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2212PGRAN Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212PGRNN Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F7F09NNRAB Single Cabinet, H7ftxW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09NNRNB Single Cabinet, H7ftxW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGRAB Single Cabinet, H7ftxW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGRAN Single Cabinet, H7ftxW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGRNB Single Cabinet, H7ftxW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGRNN Single Cabinet, H7ftxW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack