Cassetes WDM Centrix®
Na base do sistema Centrix® está um único cassete modular que pode ser adaptado para incluir dispositivos multiplexadores e demultiplexadores WDM. O fácil acesso à porta é obtido com um cassete deslizante e uma alça suspensa.
Gewicht
Abmessungen (H x B x T)
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| CTX3C08BJYZZUN | Cassete WDM Centrix, 8 canais Mux ou DeMux, 1470-1610 com porta 1310, SC UPC | |
| CTX6C04VJ-ZZUT | Centrix® WDM Kassette | |
| CTX6C08BJYZZUN | Cassetes WDM Centrix®, 8 canais Mux ou DeMux, 1470-1610 com porta 1310, SC APC | |
| CTXA908BJYZZUN | Cassete WDM Centrix, 8 canais Mux ou DeMux, 1470-1610 com porta 1310, LC UPC | |
| CTXB308BJYZZUN | Cassetes WDM Centrix®, 8 canais Mux ou DeMux, 1470-1610 com porta 1310, LC APC | |
| CTXCE1B3B30004-01X | Cassetes WDM Centrix® | |
| CTXCE1B3B30004-12X | Cassetes WDM Centrix® |