2178 Splice Closure Accessories
Designed to fit in the 2178 closure family with ribbon cables in mind, the 2543-D splice trays offer a deeper tray which allows ease of routing for ribbon cables with increased splice capacity per tray/per closures. The 2543-D trays come in counts of 48, 96, 288 and 576 with single and mass fusion options available.
When should the trays be used?
- When using Corning’s 2178 S, SL, LS, L, XSB and XL splice closures.
- When using Ribbon cable needing better routing in the splice tray.
Where should the trays be used?
- 5G Deployments
- FTTH Architectures
- FTTx Architectures
- Data Center Deployment
Einsatzgebiet
Innen/Außen
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 80610281380 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör | |
| 80610860779 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, 2198 Wandhalterungssatz für 2178 Muffen | |
| 80610933212 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör Dichtungssatz | |
| 80611012859 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Kabelzusatz-Kit, feuerhemmend | |
| 80611314594 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Tüllen-Kit mit 4 Anschlüssen | |
| 80611327117 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Kabeltülle für Corning RPX Kabel | |
| 80611486574 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, LWL-Spleißkoffer mit EGI, 2178-MLL, extra groß | |
| 80611486582 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, LWL-Spleißkoffer mit EGI, 2178-MLS, groß | |
| 80611486798 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Kabelzusatz Kit 2181-LS | |
| 80611486814 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Spleißkabel-Zubehör für die 2178-L/S-Serie | |
| 80611486855 | 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Kabelzusatz 2181-864-CAK |