text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datennetzwerktechnik V250 ungeschirmt

Unsere Cat.6-Kupferverbindungsprodukte bieten zusammen eine benutzerfreundliche Lösung für die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen in einem Gebäude. Die RJ45-Buchse ist eine Schlüsselkomponente in diesem System. Diese RJ45-Buchsen wurden von einem unabhängigen Testlabor für die Hardware-Zertifizierung zertifiziert. Jede Buchsenkomponente ist in der Lage, alle zertifizierten Cat.6 TIA-, ISO/IEC- und EN-Normen für die Hardwareleistung zu erfüllen, was durch unabhängige Laborzertifizierungen bestätigt wurde. Die einzigartigen drei Kabeleinführungspunkte der Buchse machen die Installation einfach. Das traditionelle Ein-Klick-Design ermöglicht einen einfachen, werkzeuglosen Anschluss an Cat. 6 ungeschirmten Twisted-Pair-Kabeln und erfüllt die Leistungsstandards der Industrie.


Produkte

Produktnummer Produktname
XF500006309 Everon® Datennetzwerktechnik V250 Modul, VOCK6UHBL8, V250UBL, RJ45 Vol, Kategorie 6, Bag/8, blau
XF500006317 Everon® Datennetzwerktechnik V250 Modul, Kategorie 6, ungeschirmt, VOCK6UHG8, V250UGN, RJ45 VOL, Bag/8, grün
XF500006325 Everon® Datennetzwerktechnik V250 Modul, VOCK6UHR8, V250URD, RJ45 Vol, Kategorie 6, Bag/8, rot
XF500006333 Everon® Datennetzwerktechnik V250 Modul, VOCK6UHY8, V250UYL, RJ45 Vol, Kategorie 6, Bag/8, gelb
XF500006341 Everon® Datennetzwerktechnik V250 Modul, Kategorie 6, ungeschirmt, VOCK6UHBK8, V250UBK, RJ45 VOL, Bag/8, schwarz
XF500006424 Everon® Datennetzwerktechnik V250 Modul, VOLOCK6UHV, V250U, RJ45 VOL, Kategorie 6, BP480, weiß
XF500006432 Everon® Datennetzwerktechnik V250 Modul, VOLOCK6UH8, V250U, RJ45 VOL, Kategorie 6, Beutel/8, weiß