text.skipToContent text.skipToNavigation

U1B-BOX

Presslok™-Aderverbinder  U1B Gel-gefüllter IDC Inline-Drop-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück)

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer U1B-BOX
Produkttyp Kupfer-Spleißstecker
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Aufbau Gelgefüllt
Verbindungsanzahl Zwei
Steckertyp Inline Drop
Leiter AWG 19-16
Leiterbereich 0,9 mm  bis  1,3 mm   
Abmessungen
Gewicht 0,08 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1000/1
Schnelle Installation
Einfacher Gebrauch
Umfangreiches Sortiment an gängigen Drahtstärken
Werkseitig aufgetragene Dichtmasse
Trockenausführungen für Vermittlungsstellen und Technikräume erhältlich