text.skipToContent text.skipToNavigation

UB2A-BOX

Presslok™ Splice Connectors  UB2A, Box

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UB2A-BOX
Product type Copper Splice Connector
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Composition Gel-filled
No. of connections Two (2)
Connector type Tap
Conductor AWG 26 - 19
Conductor Range 0.4 mm  bis  0.9 mm   
Dimensions
Weight 0.9 kg
Ordering Information
Packaging method Box
Units per delivery 1000/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages

Factory-installed sealant

Dry versions available for Central Offices and Vaults