text.skipToContent text.skipToNavigation

UB2A-JAR

Presslok™-Aderverbinder  UB2A Gel-gefüllter TAP IDC-Spleißverbinder, Dosenverpackung (500 Stück)

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UB2A-JAR
Produkttyp Kupfer-Spleißstecker
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Aufbau Gelgefüllt
Verbindungsanzahl Zwei
Steckertyp Tap
Leiter AWG 26 - 19
Leiterbereich 0,4 mm  bis  0,9 mm   
Bestellinformationen
Verpackung Dose
Stück pro Liefereinheit 5000/1
Schnelle Installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults