text.skipToContent text.skipToNavigation

UB2AD-BOX

Presslok™-Aderverbinder  UB2AD TAP IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartonverpackung (100 Stück)

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number UB2AD-BOX
Produkttyp Kupfer-Spleißstecker
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Aufbau Trocken
Verbindungsanzahl Zwei
Steckertyp Tap
Leiter AWG 26 - 19
Leiterbereich 0,4 mm  to  0,9 mm   
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1000/1
Schnelle Installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults