UP3-CART
Presslok™-Aderverbinder UP3 IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartusche (160 Stück)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | UP3-CART |
| Produkttyp | Kupfer-Spleißstecker |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Aufbau | Trocken |
| Verbindungsanzahl | Zwei oder drei |
| Steckertyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Leiter | AWG 26 - 19 |
| Leiterbereich | 0,4 mm bis 0,9 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Patrone |
| Stück pro Liefereinheit | 1000/1 |
Schnelle Installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults