UY2-BOX
Presslok™-Aderverbinder UY2 Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | UY2-BOX |
| Produkttyp | Kupfer-Spleißstecker |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Aufbau | Gelgefüllt |
| Verbindungsanzahl | Zwei |
| Steckertyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Leiter | AWG 26 - 19 |
| Leiterbereich | 0,4 mm bis 0,9 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1000/1 |
Schnelle Installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults