UY2-CART
Presslok™-Aderverbinder UY2 Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartusche (120 Stück)
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | UY2-CART |
| Produkttyp | Kupfer-Spleißstecker |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Aufbau | Gelgefüllt |
| Verbindungsanzahl | Zwei |
| Steckertyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Leiter | AWG 26 - 19 |
| Leiterbereich | 0,4 mm to 0,9 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Patrone |
| Stück pro Liefereinheit | 1200/1 |
Schnelle Installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults