text.skipToContent text.skipToNavigation

072ZP4-T3F20DDE

ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y  6x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 072ZP4-T3F20DDE
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Ultra Faser ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-BQ(ZN)2Y
Anwendung Röhrenkabel 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 60794-3-10 
Design und Testkriterien IEC 60794-3-10 
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 6X12 E9U LT 2.0
Zentralelement Glasfaserverstärkter Kunststoff (dielektrisch)
Faseranzahl 72
Bündeladerfarbe, 1. Lage Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 1,1 mm
Bündeladerdurchmesser 2 mm
Zentralelementdurchmesser 2,1 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 6
Blindelementanzahl 0
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Wasserabsperrendes Material Quellfähig
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Faserfarben Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1500 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 1500 N
Min. Biegeradius, Installation 170 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 85 mm
Nominaler Außendurchmesser 8,5 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 51 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Vollständig längswasserdichtes gelfreie Kabelkonstruktion
Einfacher Zugang den optischen Fasern und keine Reinigung der optischen Fasern erforderlich
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Verfügbar mit Glasfasern gemäß ITU-T G.652.D und G.657.A1
Bereit für jedeweigen Anwendungsbereich
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich