text.skipToContent text.skipToNavigation

012ZM4-T3F22AMX

MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology  MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 012ZM4-T3F22AMX
Tipo de cable Loose tube tranzado
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  bis  40 °C    (23 °F  bis  104 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  bis  70 °C    (-22 °F  bis  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -30 °C  bis  70 °C    (-22 °F  bis  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 12
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Blue
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diámetro del tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos activos 1
Número de elementos de relleno 5
Número de posiciones del tubo 6
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 350 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 106 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 80 mm
Diámetro mínimo del conducto 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Dimensiones
Peso del Cable 23 kg/km
Tecnologia sin aglutinantes* FastAccess®
Diseño de cable innovador, que reduce el tiempo de acceso al cable hasta en un 70% y reduce el riesgo de daños accidentales a la fibra
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
Fibra SMF-28® Ultra
Fibra con clasificación ITU-T G.652.D / G.657.A1, con atenuación y rendimiento de curvatura mejorados, así como compatibilidad con fibras monomodo estándar