024ZM4-T3F20AMX
MiniXtend®-Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, A-DQ(ZN)2Y 24 F, SMF-28® Ultra Faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 024ZM4-T3F20AMX |
EAN-Code | 4056418049854 |
Kabeltyp | Minibündelkabel |
Einsatzgebiet | Außen |
Produkttyp | Dielektrisch |
Faserkategorie | SMF-28® Ultra 242 Optische Faser |
Anwendung | Minikanäle/-röhren |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Allgemeine Installationsbedingungen | Im Freien Mikrorohrverlegung, im Innenbereich installiert gemäß National Electrical Code® (NEC®) Artikel 770 |
Design und Testkriterien | IEC 60794-5-10 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 40 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -30 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
Zentralelement | Dielektrisch |
Faseranzahl | 24 |
Bündeladerfarbe, 1. Lage | Blau, orange |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
Bündeladerdurchmesser | 1,4 mm |
Anzahl aktiver Bündeladern | 2 |
Blindelementanzahl | 4 |
Anzahl Bündeladerpositionen | 6 |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Fasern pro Bündelader | 12 |
Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
Max. Zugkraft, kurzfristig | 350 N |
Min. Biegeradius, Installation | 106 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 80 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 5,3 mm |
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 8 mm |
Optimal Duct Size | 10 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 20 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
Cable Weight | 23 kg/km |
Garnfreie* FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt und das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert
Bessere Kabel- und Faserdichte
Kleiner Außendurchmesser des Kabels ermöglicht geringere Bereitstellungskosten; bis zu 72 Fasern in einem Mikrorohr mit 6 mm Innendurchmesser
Optimiert für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen
Verlegungsentfernungen über 1500m/min mit Geschwindigkeiten bis 70m/min
Faser SMF-28®
Nach ITU-T G.652.D/G.657.A1 klassifizierte Faser mit verbesserter Dämpfung und Biegeleistung sowie Kompatibilität mit herkömmlichen Singlemodefasern