text.skipToContent text.skipToNavigation

048ZM4-T3F22AMX

MiniXtend®-Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, A-DQ(ZN)2Y  48 F, SMF-28® Ultra Faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 048ZM4-T3F22AMX
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Minikanäle/-röhren 
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Allgemeine Installationsbedingungen Im Freien Mikrorohrverlegung, im Innenbereich installiert gemäß National Electrical Code® (NEC®) Artikel 770
Design und Testkriterien IEC 60794-5-10 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  to  40 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  to  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -30 °C  to  70 °C   
Kabeldesign
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 48
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Bündeladerdurchmesser 1,4 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 4
Blindelementanzahl 2
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Max. Zugkraft, kurzfristig 350 N
Min. Biegeradius, Installation 106 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 80 mm
Nominaler Außendurchmesser 5,3 mm 
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Abmessungen
Cable Weight 25 kg/km
Garnfreie* FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt und das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert
Bessere Kabel- und Faserdichte

Kleiner Außendurchmesser des Kabels ermöglicht geringere Bereitstellungskosten; bis zu 72 Fasern in einem Mikrorohr mit 6 mm Innendurchmesser

Optimiert für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen
Verlegungsentfernungen über 1500m/min mit Geschwindigkeiten bis 70m/min
Faser SMF-28®
Nach ITU-T G.652.D/G.657.A1 klassifizierte Faser mit verbesserter Dämpfung und Biegeleistung sowie Kompatibilität mit herkömmlichen Singlemodefasern