text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZM4-T3F20AMX

MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology  144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 144ZM4-T3F20AMX
EAN-Code 4056418046679
Cable Type Stranded Loose Tube
Environment Outdoor
Product Type Dielectric
Fiber Category SMF-28® Ultra 242 Optical Fiber
Application Miniduct 
Cable geometry Round
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Common Installations Outdoor microduct, indoor when installed according to National Electrical Code® (NEC®) Article 770
Design and Test Criteria IEC 60794-5-10 
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -5 °C  bis  40 °C    (23 °F  bis  104 °F    )
Temperature Range, Operation -30 °C  bis  70 °C    (-22 °F  bis  158 °F    )
Temperature Range, Storage -30 °C  bis  70 °C    (-22 °F  bis  158 °F    )
Cable Design
Central Element Dielectric
Fiber Count 144
Buffer Tube Color Coding, Layer 1 Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua
Outer Jacket Color Black
Outer Jacket Material High Density Polyethylene (HDPE)
Buffer Tube Diameter 1.4 mm
Number of Active Tubes 12
Number of Filling Elements 0
Number of Tube Positions 12
Fiber Coloring Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua
Fibers per Tube 12 
Color Code Standards Telcordia
Mechanical Specifications
Max. Tensile Strength, Short-Term 1000 N
Min. Bend Radius Installation 162 mm
Min. Bend Radius Operation 122 mm
Nominal Outer Diameter 8.1 mm 
Min. Duct Size Diameter 10 mm
Optimal Duct Size 12 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Cable Weight 56 kg/km
Garnfreie* FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt und das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert
Bessere Kabel- und Faserdichte

Kleiner Außendurchmesser des Kabels ermöglicht geringere Bereitstellungskosten; bis zu 72 Fasern in einem Mikrorohr mit 6 mm Innendurchmesser

Optimiert für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen
Verlegungsentfernungen über 1500m/min mit Geschwindigkeiten bis 70m/min
Faser SMF-28®
Nach ITU-T G.652.D/G.657.A1 klassifizierte Faser mit verbesserter Dämpfung und Biegeleistung sowie Kompatibilität mit herkömmlichen Singlemodefasern