text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZH4-Y3F42A20

MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y  144 F, E9 G.657.A1 200 Faser, Singlemode (OS2)

Typische Lieferzeit: 30 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 144ZH4-Y3F42A20
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Ultra 200 Faser
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)2Y
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -15 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 144
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun, grau, weiß
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Nominale Außenmantelstärke 0,5 mm
Bündeladerdurchmesser 1,7 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 6
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Faserfarben 1-12: blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis - 13-24: (alle mit einer schwarzen Ringmarkierung) blau, orange, grün, braun, grau, w, rot, natur, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 24 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit (reversibel), Außenkabel 1000 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 1000 N
Nominaler Außendurchmesser 6,3 mm 
Min. Bend Diameter Installation 252 mm
Min. Bend Diameter Operation 190 mm
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 42
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 200 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/lm
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 200 µm
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Abmessungen
Cable Weight 36 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 12000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern