text.skipToContent text.skipToNavigation

216ZH4-Y3F42A20

MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y  216 F, G.657.A1 200, Single-mode (OS2)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 216ZH4-Y3F42A20
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -15 °C  para  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  para  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  para  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 9X24 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 1.4
Zentralelement Dielektrisch
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb
Nominale Außenmantelstärke 0,5 mm
Bündeladerdurchmesser 1,7 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 9
Anzahl Bündeladerpositionen 9
Band / Vlies Quellfähig
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Faserfarben 1-12: blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis - 13-24: (alle mit einer schwarzen Ringmarkierung) blau, orange, grün, braun, grau, w, rot, natur, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 24 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 1000 N
Min. Biegeradius, Installation 160 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 120 mm
Nominaler Außendurchmesser 8 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 42
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 200 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/lm
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 188 µm
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Bestellinformationen
Maximale Lieferlänge 6000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern