text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F1809NNRAB

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-CAB-F1809NNRAB
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Rechts 
Abmessungen
Höhe 2000 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 50 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 32 HE
Versandgewicht 90 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1

Frontseitger Zugang zu allen Funktionen

32 Höheneinheiten

Bis zu 3456 LC oder 2304 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²

Integriertes Patchcordmanagement

3,5 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank

Schnellinstallationssystem für Centrix Housings

Montiert für schnelle Aufstellung

4 Kabelabfangplatten enthalten

8 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten

Kann zu einer Dual- oder Quad-Schrankkonfiguration mit  3,5 m Patchcordlänge erweitert werden

Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell

Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport

5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten

10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt