CTX-CAB-F1809PGRAN
Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang) Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
General Specifications
| Product Number | CTX-CAB-F1809PGRAN |
| Produkttyp | Centrix |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Kabeleinführung | Rechts |
Abmessungen
| Höhe | 2000 mm |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Gewicht | 75 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 95 kg |
| Höheneinheit | 32 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Frontseitger Zugang zu allen Funktionen
32 Höheneinheiten
Bis zu 3456 LC oder 2304 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
3,5 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank
Schnellinstallationssystem für Centrix Housings
Montiert für schnelle Aufstellung
4 Kabelabfangplatten enthalten
8 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten
Kann zu einer Dual- oder Quad-Schrankkonfiguration mit 3,5 m Patchcordlänge erweitert werden
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt