CTX-CAB-F2009NNRAB
Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang) Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CTX-CAB-F2009NNRAB |
Produkttyp | Centrix |
Zugangsart | Frontzugang |
Montageart | Verteilerschranklösung |
Spleißmöglichkeit | Ja |
Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Kabeleinführung | Rechts |
Abmessungen
Höhe | 2200 mm |
Breite | 900 mm |
Tiefe | 300 mm |
Gewicht | 70 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 90 kg |
Höheneinheit | 36 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Frontseitger Zugang zu allen Funktionen
36 Höheneinheiten
Bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank
Schnellinstallationssystem für Centrix Housings
Montiert für schnelle Aufstellung
5 Kabelabfangplatten enthalten
9 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten
Kann zu einer Dual- oder Quad-Schrankkonfiguration mit 4 m Patchcordlänge erweitert werden
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt