text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2209NNLNB

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, linksseitige Kabeleinführung, ohne Wände & Türen, mit Bodenkanalfunktion, Bausatz (H2200 x B900 x T300)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CTX-CAB-F2209NNLNB
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Préconnectorisé Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Links
Dimensions
Hauteur 2400 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 300 mm
Poids 105 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 145 kg
Encombrement 40 U
Unités par livraison 1/1

Tous (or tout) accès frontal

40 unités de rack

Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²

Gestion intégrée des cordons

Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis

Fonction d'installation rapide pour les boîtiers

Emballage plat/pack pour un transport facile

5 plaques de montage pour câbles inclus

10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus

Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)