text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2209PGLNN

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-CAB-F2209PGLNN
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Links 
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 125 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 40 HE
Versandgewicht 165 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell

Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport

5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten

10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt