text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2209PGRAN

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-CAB-F2209PGRAN
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Rechts
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 125 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 145 kg
Höheneinheit 40 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Frontseitger Zugang zu allen Funktionen

40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank

Schnellinstallationssystem für Centrix Housings

Montiert für schnelle Aufstellung

5 Kabelabfangplatten enthalten

10 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten

Kann zu einer Dual- oder Quad-Schrankkonfiguration mit  4 m Patchcordlänge erweitert werden

Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell

Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport

5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten

10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt