text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2212PGRAN

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-CAB-F2212PGRAN
产品类型 Centrix
接入类型 前面接入
安装类型 机柜安装 
熔接选项
Vorkonfektioniert Ja
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
设计
电缆引入方向 右边
Dimensiones
Altura 2400 mm
Ancho 1200 mm
Profundidad 300 mm
Peso 150 kg
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 40 U
Peso del envío 170 kg
Unidades por entrega 1/1
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²

Integrated DUAL patch cord management for equipment IC's

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Assembled for fast deployment
5 cable strain relief plates included
20 numbered cable routing hubs included

Extendable to interconnect to up to 3 adjacent equipment racks in a 'QUAD configuration' using the Overlength Management cabinet

Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell

Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport

5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten

10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt