CTX-CAB-F2212PGRNN
Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang) Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CTX-CAB-F2212PGRNN |
Produkttyp | Centrix |
Zugangsart | Frontzugang |
Montageart | Schrank-Montage |
Spleißmöglichkeit | Ja |
Préconnectorisé | Oui |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Kabeleinführung | Rechts |
Abmessungen
Höhe | 2400 mm |
Breite | 1200 mm |
Tiefe | 300 mm |
Gewicht | 150 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 170 kg |
Höheneinheit | 40 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt