text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F7F09NNRAB

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert

通用规范
产品编码 CTX-CAB-F7F09NNRAB
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Preterminated
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Rechts
尺寸
高度 2300 mm
宽度 900 mm
深度 300 mm
Weight 100 kg
订购信息
Shipping Weight 120 kg
高度单位 40 U
每次交付的单元数 1/1
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect

Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport

5x Cable mounting plates include

10x numbered cable routing hubs included

Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4 m)