text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB2F2209SGBAB

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Doppel-Schrank, H2200xB900xT600, Rücken-an-Rücken, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-CAB2F2209SGBAB
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Links, Rechts 
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 165 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 80 HE
Versandgewicht 200 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1

Rücken-an-Rücken Konfiguration

80 Höheneinheiten

Bis zu 8640 LC oder 5760 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,54 m²

Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank

Schnellinstallationssystem für Centrix Housings

Montiert für schnelle Aufstellung

10 Kabelabfangplatten enthalten

20 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten

Kann zu einer Quad-Schrankkonfiguration mit  4 m Patchcordlänge erweitert werden

Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell

Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport

5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten

10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt