CTX-CAB2F2218SGBNB
Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang) Doppel-Schrank, H2200xB1800xT300, seitlich zueinander, zentriertes Patchkabel Management, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CTX-CAB2F2218SGBNB |
| Produkttyp | Centrix |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Kabeleinführung | Seitlich |
Abmessungen
| Höhe | 2400 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Gewicht | 160 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 80 HE |
| Versandgewicht | 200 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Seite-an-Seite Konfiguration
Frontseitger Zugang zu allen Funktionen
80 Höheneinheiten
Bis zu 8640 LC oder 5760 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,54 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank
Schnellinstallationssystem für Centrix Housings
Zerlegt für einfachen Transport
10 Kabelabfangplatten enthalten
20 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten
Kann zu einer Quad-Schrankkonfiguration mit 4 m Patchcordlänge erweitert werden
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt