text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB2F7F18NNBNB

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Doppel-Schrank, H7ftxB1800xT300, seitlich zueinander, zentriertes Patchkabel Management, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CTX-CAB2F7F18NNBNB
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Seitlich
Abmessungen
Höhe 2300 mm
Breite 1800 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 80 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 80 HE
Versandgewicht 120 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1

Seite-an-Seite Konfiguration

Frontseitger Zugang zu allen Funktionen

80 Höheneinheiten

Bis zu 8640 LC oder 5760 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,54 m²

Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank

Schnellinstallationssystem für Centrix Housings

Zerlegt für einfachen Transport

10 Kabelabfangplatten enthalten

20 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten

Kann zu einer Quad-Schrankkonfiguration mit  4 m Patchcordlänge erweitert werden

Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell

Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport

5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten

10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt