text.skipToContent text.skipToNavigation

OLM-CAB-F2206NNNAB

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Überlänge Slack Management Single Frame, keine Wände, keine Türen, unterer Kanal, obere Brücke, Schnittstelle, montiert

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer OLM-CAB-F2206NNNAB
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Breite 600 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 30 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 50 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1

Frontseitger Zugang zu allen Funktionen

Patchkabelablage in 30 cm Stufen bis zu 4 m oder

Patchcordmanagment-Funktion für 4 m lange Patchcords (free loop)

Montiert für schnelle Aufstellung

20 Patchkabelumlenkrollen enthalten

Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement

4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell

Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport

5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten

10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt