Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Cable Entry
left
Rack Units
Cabinets
Single
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F1209NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1209PMLAN | ||
| CTX-CAB-F1809NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809NNLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F1809PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809SGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809SGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände,keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009PGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2009SGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009SGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion. Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209NNLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209PGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209PGLNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209SGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209SGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209SMLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, metal doors, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, left cable entry, dual patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212PGLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212PGLNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F7F09NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09NNLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack |